(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDM-9061-KOUSEI
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付 デンキソクテイキ

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付 GDM-9061-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179,121円 171,060円
税込単価
197,033円 188,166円

【特長】・6 1/2桁表示:1200000カウント・DCV基本確度:0.003...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GDM-9061-KOUSEI 解除

Loading...

GDM-9061-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDM-9061-KOUSEI

0~10
0~10

1個

179,121円

171,060

( 188,166円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6 1/2桁表示:1200000カウント
・DCV基本確度:0.0035%(GDM-9061-KOUSEI)/0.0075%(GDM-9060-KOUSEI)
・4.3インチカラーTFT液晶
・電圧測定レンジ:(DCV)100mV~1000V、(ACV)100mV~750V
・電流測定レンジ:100μA~10A
・広いACV周波数特性:3Hz~300kHz
・最高サンプリングレート(分解能4 1/2桁時)10krdg/sec(GDM-9061-KOUSEI)
・データロギング機能(停止後USBメモリへ転送可能)10万データ/1万データ
・測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、パーセント、コンペア、統計
・デュアル測定・デュアル表示機能
・画面表示:数値表示、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート
・温度測定機能は、RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種類の温度センサをサポートしています
・標準インタフェース:USBホスト/デバイス、RS-232C、LAN、デジタルI/O
・インタフェースオプション:GPIB(スロットイン)
・真の実効値測定:AC
・アプリケーションソフトDMM-Viewer2、LabVIEWドライバ

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

GDM-9061-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付の型番GDM-9061-KOUSEIのページです。
型番GDM-9061-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GDM-9060-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲:直流電流
(A)
測定範囲:交流電流
(A)

148,999円

( 163,899円 )
1個 -

20日目

0~30~3

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました