(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RVMSUS4030G-2.5D
RVMSUS4G-2.5D 4枚刃 アクアREVO ミル ステンレス用 エンドミル

RVMSUS4G-2.5D 4枚刃 アクアREVO ミル ステンレス用 RVMSUS4030G-2.5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,517円
税込単価
4,969円

圧倒的な切りくず離れと冷却効果により、高能率と長寿命を実現しました。

詳細情報を確認する

型番

RVMSUS4030G-2.5D 解除

Loading...

RVMSUS4030G-2.5D の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

 

性能・試験情報

 切りくず排出性切削抵抗加工後の刃先温度
アクアREVOミル
ステンレス用
RVMSUS4G-2.5D
冷却溝により、切りくずとすくい面の 接触を抑制。切りくず離れが良い
従来品切りくずとすくい面の接触が長い 切りくず離れが悪い
 

高品位・高能率

切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現

噛み込み頻度比較

加工面比較

切りくずが噛み込んだ加工面

加工面比較

切りくずの噛み込みがなく高品位な加工面

 

外径:Φ10

被削材:SUS304

切込み量:ap10mm

切削方法:溝加工

使用機械:立形M/C(HSK63)

切削油剤:水溶性

 

長寿命

切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命

 

すくい面摩耗量の比較

すくい面摩耗比較(切削長28m)

すくい面摩耗比較(切削長28m)

 

外径:Φ10

切削速度:80m/min(2550min-1)

切込み量:ap10mm

使用機械:立形M/C(HSK63)

被削材:SUS304

送り速度:410mm/min(0.04mm/t)

切削方法:溝加工

切削油剤:水溶性

 

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 被削材ステンレス鋼
オーステナイト系
ステンレス鋼
SUS304/SUS316
マルテンサイト系
フェライト系
SUS420/SUS430
析出硬化系
SUS630
外径
mm
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
側面加工312700120012700120012700840
496001200960012009600840
576001200760012007600840
664001200640012006400840
848001200480012004800840
1038001200380012003800840
1229001100290011002900770
16210079021007902100550
20160076016007601600530
切込み量粗加工ap2.5DC
ae0.2DC
仕上げ加工ap2.5DC
ae0.05DC
溝加工
3106004201060043010600300
4720045072005007200350
5510048051005605100390
6430048037006003700420
8320048028006002800420
10260041022005002200350
12200038019005001900350
16120032014003801400260
2080027011003501100240
切込み量ap1.0DC
 被削材Ti合金
Ti-6Al-4V
耐熱合金一般構造用鋼
炭素鋼/鋳鉄
SS/S-C/FC-
150~250HB
外径
mm
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
側面加工385006806400220138001500
464007204800230104001500
55100750380026083001500
64300800320026069001500
83200800240026052001500
102600650190026041001300
122100600160023035001300
161600500120017026001100
20130046096013021001100
切込み量粗加工ap2.5DC2.5DC2.5DC
ae0.2DC0.05DC0.2DC
仕上げ加工ap2.5DC2.5DC2.5DC
ae0.05DC0.01DC0.05DC
溝加工
364003606400130106001100
44800380480013080001100
53800380380013064001100
63200410320015053001100
82400410240015040001100
10190033019001303200970
12160030016001202500920
1612002601000901900660
20960220720701400630
切込み量ap1.0DC0.5DC1.0DC
 被削材合金鋼
SCM/SCr
~250HB
プリハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
20~45HRC
アルミニウム合金
AC/ADC
外径
mm
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
側面加工313800110010600640127001300
4104001200800064096001300
583001300640064086001300
669001300530064072001300
852001300400064060001300
1041001300320064048001300
1235001300270058043001300
1626001100200054034001300
2021001100160051029001300
切込み量粗加工ap2.5DC2.5DC
ae0.2DC0.1DC
仕上げ加工ap2.5DC2.5DC
ae0.05DC0.1DC
溝加工
39600660800046012700400
4720066064005009600400
5570066051005008600400
6480073043005007200400
8360073032005006000400
10290073026004004800400
12240073021003504300400
16180063015003303400400
20140060012003202900400
切込み量ap1.0DC

切削条件時の注意

(1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。

(2)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、アルミニウム合金を加工する場合はウェットで加工してください。

(3)上記の(2)以外の被削材でドライ加工される場合はエアーブローをご使用ください。

(4)仕上げ加工で面粗さを小さくしたい場合は、送り速度を下げてご使用ください。

(5)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

 ステンレス鋼Ti合金耐熱合金一般構造用鋼
炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
焼入れ鋼アルミニウム合金
オーステナイト系マルテンサイト系
フェライト系
析出硬化系
SUS304
SUS316
SUS420
SUS430
SUS630Ti-6Al-4VInconel 718SS400
S45C/S50C
SCM/SCr
20~45
HRC
45~
HRC
AC
ADC
アクアREVOミル
ステンレス用
RVMSUS4G-2.5D
-

◎:最適 ◯:適用 -:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RVMSUS4030G-2.5D

3
7.5
6
45
0~-0.015

1個

4,517( 4,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧倒的な切りくず離れと冷却効果により、高能率と長寿命を実現しました。

カタログ

Loading...

RVMSUS4030G-2.5Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RVMSUS4G-2.5D 4枚刃 アクアREVO ミル ステンレス用の型番RVMSUS4030G-2.5Dのページです。
型番RVMSUS4030G-2.5Dに関する仕様情報を記載しております。

RVMSUS4G-2.5D 4枚刃 アクアREVO ミル ステンレス用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RVMSUS4040G-2.5D
RVMSUS4050G-2.5D
RVMSUS4060G-2.5D
RVMSUS4080G-2.5D
RVMSUS4100G-2.5D
RVMSUS4120G-2.5D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

4,667円

( 5,134円 )
1個 あり

1日目

4106450~-0.020

4,929円

( 5,422円 )
1個 あり

1日目

512.56500~-0.020

5,358円

( 5,894円 )
1個 あり

1日目

6156500~-0.020

7,643円

( 8,407円 )
1個 あり

1日目

8208600~-0.020

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

1日目

102510700~-0.020

12,358円

( 13,594円 )
1個 あり

1日目

123012750~-0.020

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました