(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
通常単価(税別)
37,143円
税込単価
40,857円

【特長】・基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器・刃具径Φ0.1mmに対応する...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    20
  • 高さ精度(μm):
    0~+5
  • 繰り返し精度(μm):
    ±1(2σ)
  • 測定圧(N):
    1
  • ストローク(mm):
    2
  • 最小測定工具径(mm):
    0.1
  • 全幅(mm):
    23
  • 測定面径(mm):
    7.7
  • 内部接点/通電:
    通電方式
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • バッテリー:
    SR44×2
  • バッテリー寿命:
    連続10時間

型番

BMM-20H 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)20高さ精度(μm)0~+5
繰り返し精度(μm)±1(2σ)測定圧(N)1
ストローク(mm)2最小測定工具径(mm)0.1
全幅(mm)23測定面径(mm)7.7
内部接点/通電通電方式商品タイプ測定器本体
バッテリーSR44×2バッテリー寿命連続10時間

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEDが"360°発光リング"になってより見やすく、測定しやすくなりました!

  • 刃先と加工物上面位置を瞬時に検出。
  • 繰り返し精度1μm(2σ)。
 
全ての刃具や加工物・機械に対応
LEDでお知らせ
 
  • 基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。
  • 刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
  • 小型旋盤の刃先位置測定を実現。

小型・軽量設計

 

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMM-20H

1個

37,143( 40,857円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器
・刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧
・小型旋盤の刃先位置測定を実現

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20Hの型番BMM-20Hのページです。
型番BMM-20Hに関する仕様情報を記載しております。

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト