(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型

刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,080円
税込単価
59,488円

LEDが360°発光リングになってより見やすく、測定しやすくなりました!【特長...

詳細情報を確認する

  • 繰り返し精度(μm):
    ±1(2σ)
  • 全幅(mm):
    42.5
  • 内部接点/通電:
    通電方式
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • バッテリー:
    SR44×2
  • バッテリー寿命:
    連続8時間

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BM-100GH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEDが"360°発光リング"になってより見やすく、測定しやすくなりました!

  • 刃先と加工物上面位置を瞬時に検出。
  • 繰り返し精度1μm(2σ)。

外形図

BM-50H
BM-50GH
BM-100GH
BM-50MH

注意・禁止事項

●X・Y方向(横置き)での使用は行わないでください。(BM-100GHのみ)

型番リスト

型番
高さ(mm)
高さ精度(μm)
測定圧(N)
ストローク(mm)
最小測定工具径(mm)
測定面径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-100GH

100
0~+10
2
10
1
28

1個

54,080( 59,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDが360°発光リングになってより見やすく、測定しやすくなりました!
【特長】
・刃先と加工物上面位置を瞬時に検出
・繰り返し精度1μm(2σ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

BM-100GHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型の型番BM-100GHのページです。
型番BM-100GHに関する仕様情報を記載しております。

刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM-50GH
BM-50H
BM-50MH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
高さ精度
(μm)
測定圧
(N)
ストローク
(mm)
最小測定工具径
(mm)
測定面径
(mm)

46,354円

( 50,989円 )
1個 -

1日目

500~+524113.6

35,286円

( 38,815円 )
1個 -

1日目

500~+524118

54,080円

( 59,488円 )
1個 -

1日目

500~+50.310.056.5

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました