(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK100A-ZDS16-130
HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ミーリングチャック

HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ HSK100A-ZDS16-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,642円
税込単価
44,706円

【特長】・タッピング能力:M2~M24・高圧センタースルー対応

詳細情報を確認する

型番

HSK100A-ZDS16-130 解除

Loading...

HSK100A-ZDS16-130 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

商品画像

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
タッピング能力・タップサイズ(管用P)
タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適合タップコレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK100A-ZDS16-130

HSK100A
M4~M16
P1/8~P3/8
U1/8~U5/8
130
45
ZDK16-▢/ZDK16-▢-50L

1個

40,642( 44,706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピング能力:M2~M24
・高圧センタースルー対応

カタログ

 

Loading...

HSK100A-ZDS16-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダの型番HSK100A-ZDS16-130のページです。
型番HSK100A-ZDS16-130に関する仕様情報を記載しております。

HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK100A-ZDS12-120
HSK100A-ZDS24-135
HSK63A-ZDS12-110
HSK63A-ZDS16-120
HSK63A-ZDS24-125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適合タップコレット

39,806円

( 43,787円 )
1個 -

3日目

HSK100AM2~M12P1/8U1/8~U1/212036ZDK12-▢/ZDK12-▢-50L

41,478円

( 45,626円 )
1個 -

3日目

HSK100AM12~M24P3/8~P5/8U1/2~U113550ZDK24-▢/ZDK24-▢-50L

31,475円

( 34,623円 )
1個 -

3日目

HSK63AM2~M12P1/8U1/8~U1/211036ZDK12-▢/ZDK12-▢-50L

32,310円

( 35,541円 )
1個 -

3日目

HSK63AM4~M16P1/8~P3/8U1/8~U5/812045ZDK16-▢/ZDK16-▢-50L

33,146円

( 36,461円 )
1個 -

3日目

HSK63AM12~M24P3/8~P5/8U1/2~U112550ZDK24-▢/ZDK24-▢-50L

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました