(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-ZDS12-90
BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ミーリングチャック

BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ BT40-ZDS12-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,682円
税込単価
30,450円

【特長】・タッピング能力:M2~M24・高圧センタースルー対応

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • フロート機能:
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー

型番

BT40-ZDS12-90 解除

Loading...

BT40-ZDS12-90 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

商品画像

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
タッピング能力・タップサイズ(管用P)
タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適合タップコレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-ZDS12-90

40
M2~M12
P1/8
U1/8~U1/2
90
36
ZDK12-▢/ZDK12-▢-50L

1個

27,682( 30,450円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピング能力:M2~M24
・高圧センタースルー対応

カタログ

 

Loading...

BT40-ZDS12-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダの型番BT40-ZDS12-90のページです。
型番BT40-ZDS12-90に関する仕様情報を記載しております。

BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT30-ZDS12-105
BT30-ZDS16-115
BT30-ZDS24-120
BT40-ZDS16-100
BT40-ZDS24-105
BT50-ZDS12-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適合タップコレット

26,846円

( 29,531円 )
1個 -

3日目

30M2~M12P1/8U1/8~U1/210536ZDK12-▢/ZDK12-▢-50L

26,846円

( 29,531円 )
1個 -

3日目

30M4~M16P1/8~P3/8U1/8~U5/811545ZDK16-▢/ZDK16-▢-50L

27,682円

( 30,450円 )
1個 -

3日目

30M12~M24P3/8~P5/8U1/2~U112050ZDK24-▢/ZDK24-▢-50L

28,518円

( 31,370円 )
1個 -

3日目

40M4~M16P1/8~P3/8U1/8~U5/810045ZDK16-▢/ZDK16-▢-50L

29,340円

( 32,274円 )
1個 -

3日目

40M12~M24P3/8~P5/8U1/2~U110550ZDK24-▢/ZDK24-▢-50L

33,609円

( 36,970円 )
1個 -

3日目

50M2~M12P1/8U1/8~U1/210036ZDK12-▢/ZDK12-▢-50L

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました