(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RX1SX03S20ATP2
RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ ハサキコウカンシキコウグ

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ RX1SX03S20ATP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,438円
税込単価
56,582円

【特長】・ヘッド交換式リーマ「RX1S」用ホルダ・汎用性の高い超硬母材と専用P...

詳細情報を確認する

型番

RX1SX03S20ATP2 解除

Loading...

RX1SX03S20ATP2 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ヘッド交換式リーマ  RX1S
ヘッドを交換することで、幅広い径範囲に対応、使いやすい交換機能と高い振れ精度を実現

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-1
RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-2
 

2つのヘッドで穴の形態に対応可能

貫通穴用ヘリカルフルートヘッド  側面内部給油式

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-3
RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-4
 

止まり穴用ストレートフルートヘッド  中心部内部給油式

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-5
RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 特長-6

穴の許容差 H7に対応

 

外形図

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材特性切削速度
vc (m/min)
送り量
fz (mm/t.)
DC<20DC≧20
P軟鋼
(SS400、S10C等)
かたさ
≦180HB
120 (90-155)0.10-0.200.10-0.22
炭素鋼・合金鋼
(S45C、SCM440等)
かたさ
180-280HB
120 (90-155)0.10-0.200.10-0.22
炭素鋼・合金鋼
(SNCM439等)
かたさ
280- 350HB
100 (75-130)0.10-0.200.10-0.22
Mオーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304、SUS316等)
かたさ
≦200HB
20 (15-30)0.08-0.150.08-0.18
フェライト系ステンレス鋼
(SUS430等)
-40 (30-60)0.08-0.180.08-0.20
二層系ステンレス鋼
(SUS329J1等)
-20 (15-30)0.08-0.150.08-0.18
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
-40 (30-60)0.08-0.180.08-0.20
Kねずみ鋳鉄
(FC300等)
引張り強さ
≦350MPa
110 (80-130)0.10-0.200.10-0.22
ダクタイル鋳鉄
(FC450等)
引張り強さ
≦450MPa
90 (65-110)0.10-0.200.10-0.22
S耐熱合金
(Inconel718等)
-30 (20-40)0.08-0.180.10-0.20
チタン合金
(Ti-6Al-4V等)
-30 (20-40)0.08-0.180.10-0.20

適用被削材

幅広い被削材にこれ一つで対応可能

汎用性の高い超硬母材と専用PVDコーティングの組み合わせにより、高精度な穴仕上げ加工の長寿命化を実現しました。
RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダ 幅広い被削材にこれ一つで対応可能
 

注意・禁止事項

ヘッドとホルダは取付けねじサイズCRKSが同じものをご使用ください。

型番リスト

型番
全長(mm)
シャンク径・MT No
ヘッド径適合範囲(mm)
CRKS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX1SX03S20ATP2

99.0
20
16~17
TP2

1個

51,438( 56,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式リーマ「RX1S」用ホルダ
・汎用性の高い超硬母材と専用PVDコーティングの組み合わせにより、幅広い被削材に対応可能です
・穴の許容差H7に対応した、貫通穴用ヘリカルフルートヘッド(側面内部給油式)と止まり穴用ストレートフルートヘッド(中心部内部給油式)の2つのヘッド形状をラインアップ(別売)しており、穴の形態に合わせて選択可能です

カタログ

 

Loading...

RX1SX03S20ATP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダの型番RX1SX03S20ATP2のページです。
型番RX1SX03S20ATP2に関する仕様情報を記載しております。

RX1S ヘッド交換式リーマ用ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RX1SX03S16ATP1
RX1SX03S20ATP3
RX1SX03S20ATP4
RX1SX03S20ATP5
RX1SX03S25ATP6
RX1SX05S16ATP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
シャンク径・MT No ヘッド径適合範囲
(mm)
CRKS

49,398円

( 54,338円 )
1個 -

3日目

911614~15TP1

53,623円

( 58,985円 )
1個 -

4日目

106.02018~19TP3

55,809円

( 61,390円 )
1個 -

4日目

113.52020~22TP4

58,068円

( 63,875円 )
1個 -

4日目

130.52023~27TP5

61,419円

( 67,561円 )
1個 -

4日目

152.52528~29TP6

53,405円

( 58,746円 )
1個 -

3日目

123.01614~15TP1

ヘッド交換式リーマ用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました