(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CPMH-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CPMH-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
612円 ~ 766円
税込価格
673円 ~ 843円

【材種特長】・VP30RTは耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP30RT

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP30RT

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP30RT

10個

766( 843円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP30RT

10個

766( 843円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・VP30RTは耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削に最適です
・MC7015/MC7025:特殊強靭結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上。汎用性に優れ、工具の集約が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CPMH-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました