(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RX1ST25TP6
RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじ ブヒン (ミツビシマテリアル)

RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじ RX1ST25TP6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,479円
税込単価
14,827円

【適用ホルダタイプ】・RX1SX〇〇S16ATP1、RX1SX〇〇S20ATP...

詳細情報を確認する

  • 部品名:
    取付けねじ

Loading...

RX1ST25TP6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ホルダタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX1ST25TP6

RX1SX〇〇S25ATP6

1個

13,479( 14,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【適用ホルダタイプ】
・RX1SX〇〇S16ATP1、RX1SX〇〇S20ATP2/TP3/TP4/TP5、RX1SX〇S25ATP6

RX1ST25TP6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじの型番RX1ST25TP6のページです。
型番RX1ST25TP6に関する仕様情報を記載しております。

RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RX1ST10TP23
RX1ST15TP45
RX1ST8TP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用ホルダタイプ

10,492円

( 11,541円 )
1個 -

4日目

RX1SX〇〇S20ATP2/TP3

11,949円

( 13,144円 )
1個 -

4日目

RX1SX〇〇S20ATP4/TP5

10,419円

( 11,461円 )
1個 -

3日目

RX1SX〇〇S16ATP1

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました