(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FMAX-050A04R
FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ セッサクコウグ

FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-050A04R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,858円
税込単価
80,144円

【特長】・特殊スチール一体形・少刃数タイプ【用途】・低剛性環境下加工用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FMAX-050A04R 解除

Loading...

FMAX-050A04R の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 特長-1

*1 DC=80mm以上のサイズに適用

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 特長-2

ボディプロテクタと内部クーラント効果で切りくずを最適排出!

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 特長-3
アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 特長-4

* イメージ図

インサートのすくい面上に設けたボディプロテクタにより、理想的な切りくずカールを生成し、カッタボディ表面の摩耗を抑制します。さらに、内部クーラントの効果により、良好な切りくず排出を可能にします。
市販のFMHアーバ(クーラント穴付)の使用も可能です。

少刃数タイプ

カッタの刃数を少なくすることにより、機械や被削材の剛性がない場合でも容易に仕上げ加工が可能です。
既存インサートの装着や刃先調整機能はそのままで工具導入コストを削減できます。

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 少刃数タイプ-1
アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 少刃数タイプ-2
 

性能・試験情報

切削性能

A5052 薄板加工での仕上げ面比較
FMAX少刃数タイプは剛性の低い加工でも、びびり振動を抑制し、良好な仕上げ面を実現します。

加工状態

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 加工状態
<共通切削条件>
被削材: A5052
工具径 : DC=50mm
切削速度 : vc=3140m/ min
送り量 : fz=0.1mm/t.
切込み量 : ap=2mm
切込み幅 : ae=40mm
加工形態 : 乾式切削

FMAX 少刃数タイプ

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ FMAX 少刃数タイプ
<切削条件>
刃数 : 4枚刃
送り量 : vf=8000 mm/min
 

外形図

アーバタイプ  取付= インチサイズ

図1  φ80  φ100  φ125

アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 外形図-1

規格は右勝手(R)のみです。

アーバタイプ  取付= ミリサイズ

図1  φ50  φ63
図2  φ80  φ100  φ125
アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 外形図-2
アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ FMAX-MB 少刃数タイプ 外形図-3

規格は右勝手(R)のみです。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

動画

製品特長紹介動画

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材特性インサート
材種
切削速度
vc
(m/min)
切込み量送り量
fz
(mm/t.)
加工形態
aeap
Kねずみ鋳鉄
(FC300など)
引張り強さ
≦350MPa
MB41201000
(700-1300)
≦ 0.8 DC≦ 0.50.07
(0.05-0.15)
乾式/
クーラント残留状態
Nアルミニウム合金含有量
Si < 5%
MD2030
MD220
2500
(2000-3000)
≦ 0.2 DC≦ 3.0
(0.5-3.0)
0.08
(0.05-0.2)
湿式
≦ 0.5 DC≦ 2.5
(0.5-2.5)
≦ 0.8 DC≦ 2.0
(0.5-2.0)
含有量
5% ≦ Si ≦ 10%
MD2030
MD220
2500
(2000-3000)
≦ 0.2 DC≦ 3.0
(0.5-3.0)
0.08
(0.05-0.2)
湿式
≦ 0.5 DC≦ 2.5
(0.5-2.5)
≦ 0.8 DC≦ 2.0
(0.5-2.0)
含有量
10% < Si < 15%
MD220
MD2030
600
(400-800)
≦ 0.2 DC≦ 3.0
(0.5-3.0)
0.08
(0.05-0.2)
湿式
≦ 0.5 DC≦ 2.5
(0.5-2.5)
≦ 0.8 DC≦ 2.0
(0.5-2.0)
含有量
Si ≧ 15%
MD220
MD2030
600
(400-800)
≦ 0.2 DC≦ 3.0
(0.5-3.0)
0.08
(0.05-0.2)
湿式
≦ 0.5 DC≦ 2.5
(0.5-2.5)
≦ 0.8 DC≦ 2.0
(0.5-2.0)

切削条件時の注意

注1)切込み深さap( )は、切削幅aeに応じて調整してください。
注2)ロングエッジ形インサートを使用する場合は、せき・ゲート部を含まない切込み深さapで上表を適用してください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMAX-050A04R

50
40
4

1個

72,858( 80,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スチール一体形
・少刃数タイプ
【用途】
・低剛性環境下加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

FMAX-050A04Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタの型番FMAX-050A04Rのページです。
型番FMAX-050A04Rに関する仕様情報を記載しております。

FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FMAX-063A04R
FMAX-080B04RMB
FMAX-100B04RMB
FMAX-125B06RMB
FMAXR08004CMB
FMAXR10004DMB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

87,429円

( 96,172円 )
1個 -

4日目

63404

102,000円

( 112,200円 )
1個 -

4日目

80454

116,572円

( 128,229円 )
1個 -

4日目

100504

145,715円

( 160,287円 )
1個 -

4日目

125606

102,000円

( 112,200円 )
1個 -

4日目

80454

116,572円

( 128,229円 )
1個 -

3日目

100504

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました