(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付きストラップ Z5020

マグネット付きストラップ Z5020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,552円
税込単価
8,307円

【特長】・Z5004よりも磁力を強化したタイプ・おおむね質量300gを超える製...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 種類:
    マグネット付きストラップ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z5020

1個

7,552( 8,307円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z5004よりも磁力を強化したタイプ
・おおむね質量300gを超える製品に適しています
・Z5013のようなケーブルが重い製品におススメ
・PQ3100のような大型製品には2個使いも可能です

カタログ

 

Z5020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付きストラップ Z5020の型番Z5020のページです。
型番Z5020に関する仕様情報を記載しております。

マグネット付きストラップ Z5020のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました