(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピン形リード 9465-10

ピン形リード 9465-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,658円
税込単価
33,724円

先端交換可能(先ピン9465-90)。【使用製品】・BT3554、BT3554...

詳細情報を確認する

型番

9465-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9465-10

1個

30,658( 33,724円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端交換可能(先ピン9465-90)。
【使用製品】
・BT3554、BT3554-01、BT3554-11、BT3554-50、BT3554-51、BT3554-52、BT3554-91、RM3548

カタログ

 

9465-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン形リード 9465-10の型番9465-10のページです。
型番9465-10に関する仕様情報を記載しております。

ピン形リード 9465-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました