(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルパイプゲージ 0.01mmモデル

デジタルパイプゲージ  0.01mmモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,615円
税込単価
55,677円

デジタルパイプゲージは、金属、樹脂パイプなど板厚を実寸法で容易に測定できる測定...

詳細情報を確認する

型番

TPD-617A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD-617A

1個

50,615( 55,677円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルパイプゲージは、金属、樹脂パイプなど板厚を実寸法で容易に測定できる測定器です。

Loading...

TPD-617Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルパイプゲージ 0.01mmモデルの型番TPD-617Aのページです。
型番TPD-617Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルパイプゲージ 0.01mmモデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました