(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-440A
デジタルインジケータPCシリーズ(0.01/0.0005mm) ダイヤルゲージ

デジタルインジケータPCシリーズ(0.01/0.0005mm) PC-440A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,454円
税込単価
22,499円

【特長】・デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理など...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 電源:
    リチウム金属電池(CR2032)
  • 電池寿命(時間):
    通常使用で約2.5年
  • 測定子:
    先端形状:球面R1.5mm(超硬)、取付部:M2.5×0.45mm

(i)ご注意

  • 簡易型は測定力を低くすることはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PC-440A 解除

Loading...

PC-440A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-440A

0.01
0.9以下
20
10
20μm
170

1個

20,454( 22,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行なえます
・最小表示量0.01mm、0.0005mmの2タイプがあります

(i)ご注意

  • 簡易型は測定力を低くすることはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PC-440Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケータPCシリーズ(0.01/0.0005mm)の型番PC-440Aのページです。
型番PC-440Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルインジケータPCシリーズ(0.01/0.0005mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PC-465A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 重量
(g)

42,288円

( 46,517円 )
1個 -

3日目

0.0005 ~ 0.011.5以下223μm175

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました