(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接続コード(低圧用) L9198

接続コード(低圧用) L9198

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,435円
税込単価
11,479円

日置電機のメモリハイコーダ用電圧入力ケーブルです。【特長】・ワニ口クリップ

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 種類詳細:
    接続コード

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L9198

1個

10,435( 11,479円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日置電機のメモリハイコーダ用電圧入力ケーブルです。
【特長】
・ワニ口クリップ

カタログ

 

L9198で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続コード(低圧用) L9198の型番L9198のページです。
型番L9198に関する仕様情報を記載しております。

接続コード(低圧用) L9198のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました