(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抵抗計 RM3548

抵抗計 RM3548

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
166,098円
税込単価
182,708円

【特長】・μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計・基本確度0.02%、最...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 通信機能:
    USB
  • 電源:
    単3乾電池×8
  • 付属品:
    クリップ形リードL2107×1、温度センサZ2002×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書×1、USBケーブル(A-miniBタイプ)×1、ストラップ×1、予備ヒューズ×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM3548

1個

166,098( 182,708円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
・基本確度0.02%、最小分解能0.1μΩ、最大測定電流1A

カタログ

 

RM3548で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抵抗計 RM3548の型番RM3548のページです。
型番RM3548に関する仕様情報を記載しております。

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました