(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC-2H
標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズ シリンダゲージ

標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズ CC-2H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,808円
税込単価
16,289円

【特長】・丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりま...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • B(mm):
    150
  • D(mm):
    70
  • E(mm):
    23
  • F(mm):
    20
  • G(mm):
    10

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージは付属しません。

Loading...

CC-2H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
換えロッド間隔((mm)・本数)
A(mm)
C(mm)
I(mm)
J(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-2H

35~60
5とび6
251.5
8.5
23
17.2

1個

14,808( 16,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました
・本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました
・伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージは付属しません。

CC-2Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズの型番CC-2Hのページです。
型番CC-2Hに関する仕様情報を記載しております。

標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC-1H
CC-3CH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
換えロッド間隔
((mm)・本数)
A
(mm)
C
(mm)
I
(mm)
J
(mm)

15,691円

( 17,260円 )
1個 -

3日目

18~352とび9248.755.751311.5

16,648円

( 18,313円 )
1個 -

3日目

50~1505とび11251.68.63117.2

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました