(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傘型トルクドライバー

傘型トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
21,573円 ~ 24,383円  特別価格 
税込価格
23,730円 ~ 26,821円  特別価格 

【特長】・置針標準装備なので検査以外の通常の締め付けもOK・負荷方向:右・左・...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±3
  • 測定方向:
    左右
  • 置針:
  • 校正証明書:
    b:なし
  • 付属品:
    (+)ビット:No.0、No.1(Φ4)
  • 握り部径(mm):
    21
  • 重量(g):
    約120
  • 本体部(φD1)(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トルク測定範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
本体部L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~10
0.25
約260(ビットなし)
152

1個

21,573円

19,415

( 21,357円 )

3日目

10~50
2
約255(ビットなし)
150

1個

24,383円

19,838

( 21,822円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置針標準装備なので検査以外の通常の締め付けもOK
・負荷方向:右・左
・精度:±3%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘型トルクドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤル形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました