(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSフック付クーラントプルーフデジマチックデプスゲージVDS-PH(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571シリーズ ABSフック付クーラントプルーフデジマチックデプスゲージVDS-PH(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,610円 ~ 66,375円
税込価格
60,071円 ~ 73,013円

【特長】・本尺の先端をフック状にし、フックと深さの2種類の測定ができるデジタル...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4946368727196
-

1個

54,610( 60,071円 )

56日目

-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

66,375( 73,013円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にし、フックと深さの2種類の測定ができるデジタル表示のデプスゲージです
・オフセット機能付きのため、深さ測定値を直読することが可能です
・クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています
・オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSフック付クーラントプルーフデジマチックデプスゲージVDS-PH(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました