(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

543シリーズ 演算形ABSデジマチックインジケータ ID-C112RXB2(ミツトヨ品番)

543シリーズ 演算形ABSデジマチックインジケータ ID-C112RXB2(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,553円 ~ 52,785円  特別価格 
税込価格
45,708円 ~ 58,064円  特別価格 

【特長】・スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
-

1個

41,553( 45,708円 )

2日目

標準添付
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

52,785円

47,506

( 52,257円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます
・広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しております
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。またオーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから各種機能、パラメータなどの設定が行えます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・演算機能
・ピーク検出機能(最大値・最小値)
・振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測定系原点設定)
・プリセット機能(ABS測定系原点設定)
・公差判定機能(ABS 3組、INCメモリ可能)
・アナログバー目量切換機能
・キーロック機能
・表示値ホールド機能(外部機器未接続時)
・データ出力機能
・外部PC設定入力機能
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
・最小表示量切換機能
【用途】
・測定治具用の演算インジケーターに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ 演算形ABSデジマチックインジケータ ID-C112RXB2(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました