(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:543-350-10
543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX2(ミツトヨ品番) ソクテイコウグ

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX2(ミツトヨ品番) 543-350-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,793円 43,588円
税込単価
49,272円 47,947円

【特長】・検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.01
  • 測定力(N):
    2.5以下
  • 保護等級:
    IP54(防滴)
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 指示誤差:
    0.003mm
  • 裏ぶた仕様:
    耳金付
  • 重量(g):
    295
  • 電源:
    DC5-24V

型番

543-350-10 解除

Loading...

543-350-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543-350-10

なし
-

1個

44,793円

43,588

( 47,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません
・出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます
・本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です
・位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません
・4mケーブル付
・外部電源DC5-24Vに対応
・保護等級IP54(塵埃保護、防沫形)
・外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(理論反転可能)(測定データの出力はできません)
・外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット
・ピーク検出機能(最大値・最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能(ABS 3組、INCメモリ可能)
・最小表示量切換機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・キーロック機能
・校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)
・エラー警告表示
【用途】
・外部電源接続用インジケータ

Loading...

543-350-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX2(ミツトヨ品番)の型番543-350-10のページです。
型番543-350-10に関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX2(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
543-350-10-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 商品タイプ

56,385円

( 62,024円 )
1個 あり

23日目

標準添付検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました