(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲(ミツトヨ品番)

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,484円 ~ 8,343円
税込価格
6,032円 ~ 9,177円

【特徴】・測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組み込み...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 目量(mm):
    0.01
  • 最大許容誤差(μm):
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
先端形状
シンブル外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~13
MHC1-13CA
ストレート
平面
15
4946368862040

1個

5,484( 6,032円 )

4日目

0~13
MHC2-13CA
ナット付き
平面
15
4946368862057

1個

6,035( 6,639円 )

4日目

0~13
MHC2-13MA
ナット付き
平面
20
4946368862071

1個

7,128( 7,841円 )

4日目

0~13
MHC1-13GA
ストレート
平面
29
4946368862088

1個

7,825( 8,608円 )

4日目

0~13
MHC2-13GA
ナット付き
平面
29
4946368862095

1個

8,343( 9,177円 )

4日目

0~6.5
MHC4-6.5CA
ナット付き
球面(SR4)
15
4946368862118

1個

6,294( 6,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組み込みもスペースをとりません
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ
【用途】
・位置決めに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました