(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.25mmピッチ)

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.25mmピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,339円
税込単価
8,073円

【特長】・微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイク...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    材質:合金工具鋼、硬度60HRC以上、ラップ仕上げ
  • コードNo・符号・パーツNo:
    MHC4-6.5CFA
  • ステム形状:
    ナット付き
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 先端形状:
    球面(SR4)
  • JANコード:
    4946368862170
  • 最大許容誤差(μm):
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

型番

148-323-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

148-323-10

1個

7,339( 8,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメーターヘッドです
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ
【用途】
・位置決めに

Loading...

148-323-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.25mmピッチ)の型番148-323-10のページです。
型番148-323-10に関する仕様情報を記載しております。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.25mmピッチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました