(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.1mmピッチ)

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.1mmピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,044円 ~ 10,611円
税込価格
11,048円 ~ 11,672円

【特長】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.002
  • 測定面:
    材質:合金工具鋼、硬度60HRC以上、ラップ仕上げ
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 先端形状:
    球面(SR4)
  • 最大許容誤差(μm):
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MHC3-6.5CFPA
ストレート
4946368862224

1個

10,044( 11,048円 )

4日目

MHC4-6.5CFPA
ナット付き
4946368862231

1個

10,611( 11,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます
【用途】
・半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHC-A ファインピッチ(0.1mmピッチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました