(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ NTD10B・10PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NTD10B-P30M
573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ NTD10B・10PB デジマチックスアナピッチキャリパ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,680円 95,292円
税込単価
114,048円 104,821円

【特長】・産業界における測定工具のスタンダード・オフセット機能、プリセット機能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 最大応答速度:
    無制限

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NTD10B-P30M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NTD10B-P30M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
校正証明書
最大許容誤差 SMPE(mm)
JANコード
測定範囲
仕様
適用穴径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD10B-P30M

300
-
±0.15
4946368846439
10.1~300mm
-
1.5~19.5mm

1個

103,680円

95,292

( 104,821円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業界における測定工具のスタンダード
・オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
【用途】
・穴中心間距離の測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ NTD10B・10PBの型番NTD10B-P30Mのページです。
型番NTD10B-P30Mに関する仕様情報を記載しております。

573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ NTD10B・10PBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NTD10B-P20M
NTD10B-P20M-KOUSEI
NTD10B-P30M-KOUSEI
NTD10PB-P30M
NTD10PB-P30M-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
校正証明書 最大許容誤差 SMPE
(mm)
JANコード 測定範囲 仕様 適用穴径

98,010円

( 107,811円 )
1個 あり

4日目

200-±0.10494636884642210.1~200mm-1.5~19.5mm

115,515円

( 127,067円 )
1個 あり

23日目

200あり±0.10-10.1~200mm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付1.5~19.5mm

121,815円

( 133,997円 )
1個 あり

23日目

300あり±0.15-10.1~300mm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付1.5~19.5mm

115,830円

( 127,413円 )
1個 あり

4日目

300-±0.15494636884641510.1~300mm-1.5~9.5mm

135,315円

( 148,847円 )
1個 あり

23日目

300あり±0.15-10.1~300mm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付1.5~9.5mm

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました