(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-CRE-H-4XR1
AE-CRE-H 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 OSG チョウコウエンドミル ラジアスタイプ

AE-CRE-H 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H-4XR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,404円
税込単価
10,344円

【特長】・多刃仕様かつ不等分割刃で高能率・2段ギャッシュ形状・高能率な直彫り加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AE-CRE-H-4XR1 解除

Loading...

AE-CRE-H-4XR1 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H-1
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H-2
 

[1]多刃仕様かつ不等分割刃で高能率

  • 多刃仕様で高能率加工を実現
  • 不等分割刃がびびりを抑制し安定加工
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 [1]多刃仕様かつ不等分割刃で高能率-1

α1≠α2
外径φ2以下

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 [1]多刃仕様かつ不等分割刃で高能率-2

α1=α4≠α2≠α3=α5
外径φ3以上

 

[2]2段ギャッシュ形状

  • 刃先強度と切りくず排出性を両立
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 [2]2段ギャッシュ形状
 

[3]高能率な直彫り加工を可能にする刃先仕様

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 [3]高能率な直彫り加工を可能にする刃先仕様
 

高硬度鋼の直彫り加工

使用工具AE-CRE-H φ10×R2
被削材SKH51(65HRC)
加工方法等高線加工
切削速度80m/min(2,550min-1
送り速度2,230mm/min(0.17mm/t)
切込深さap=0.1mm ae=3mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(HSK-A63)
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 高硬度鋼の直彫り加工

※加工詳細はデジタルカタログp.8を参照ください。

 

環境配慮  再研磨による資源循環型の加工環境を実現

再研磨後の形状変化を最小限に抑えた刃先仕様

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 環境配慮  再研磨による資源循環型の加工環境を実現

再研磨・再コーティング・超硬リサイクルにより資源循環型の加工環境を実現します。

性能・試験情報

安定加工  60HRCの高硬度鋼加工において、安定した摩耗推移

使用工具AE-CRE-H
φ10× R2
従来品 4枚刃他社品 4枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法正面切削
切削速度100m/min(3,180min-1
送り速度3,820mm/min
(0.24mm/t)
3,820mm/min
(0.3mm/t)
切込深さap=0.1mm ae=3mm
突出し長さ30mm(L/D=3)
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK-A63)
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 安定加工  60HRCの高硬度鋼加工において、安定した摩耗推移-1
 

刃先の損傷状態

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 安定加工  60HRCの高硬度鋼加工において、安定した摩耗推移-2
 

長寿命  ダイカスト金型用鋼においても優れた耐久性を発揮

使用工具AE-CRE-H
φ6× R1.5
従来品 4枚刃他社品 4枚刃
被削材DAC-MAGIC(45HRC)
加工方法ポケット加工
ポケット形状85mm×20mm×深さ9mm
切削速度130m/min(6,900min-1
送り速度1,700mm/min
(0.049mm/t)
1,700mm/min
(0.062mm/t)
切込深さap=0.18mm ae=2.4mm
突出し長さ24mm(L/D=4)
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 長寿命  ダイカスト金型用鋼においても優れた耐久性を発揮-1
 

加工形状

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 長寿命  ダイカスト金型用鋼においても優れた耐久性を発揮-2

1 ポケット当たりの加工距離 : 30m

 

刃先の損傷状態

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 長寿命  ダイカスト金型用鋼においても優れた耐久性を発揮-3

 

外形図

Type 1

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 外形図-1
 
Type2
Type3
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 外形図-2
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 外形図-3
 
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 外形図-4
 

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

動画

製品特長紹介動画

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材工具鋼・調質鋼
・プリハードン鋼
SKD11・SKD61・NAK80
(~45HRC)
調質鋼
~55HRC~62HRC~66HRC~70HRC
切削速度
(m/min)
140~160140~16090~11070~9050~70
外径×コーナ半径
DC×RE
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1 × R0.248,0007,25048,0006,80032,0002,90025,5001,65019,500950
2 × R0.524,0007,25024,0006,80016,0002,90013,0001,7009,550950
3 × R0.7516,0008,60016,0008,05010,7003,4508,4501,9506,3501,100
4 × R112,0009,55012,0008,9507,9503,8006,3502,2004,7501,200
5 × R1.29,5509,5009,5508,9506,3503,8005,0502,2003,8001,200
6 × R1.57,9509,5007,9508,9005,3003,8004,2002,2003,1501,200
7 × R1.56,8008,5506,8008,0004,5003,4003,6001,9502,7001,100
8 × R25,9509,5005,9508,9003,9503,7503,1502,2002,3501,200
9 × R25,3008,5505,3008,0003,5003,4002,8001,9502,1001,100
10 × R24,7509,4504,7508,9003,1503,7502,5002,1501,9001,200
11 × R24,3008,5004,3007,9502,8503,3502,3001,9501,7001,100
12 × R33,9509,4503,9508,8502,6503,8002,1002,2001,5501,200
13 × R33,6508,5003,6508,0002,4003,3501,9501,9501,4501,100
切込深さ
apae
0.1RE0.3D
ap Max = 0.2mm
apae
0.1RE0.3D
ap Max = 0.2mm
apae
0.05RE0.3D
ap Max = 0.1mm
 

突出し長さ変化による切削条件調整の目安

被削材調質鋼(~45HRC)
・プリハードン鋼
SCM・SKD61・NAK80
調質鋼
~55HRC~62HRC~66HRC~70HRC
突出し長さ
L/D
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
L/D≦4100%100%100%100%100%
4<L/D<670%70%70%60%60%
L/D=650%50%50%40%40%
 

ランピング加工時の最大傾斜角(E°)

外径×コーナ半径
DC×RE
ランピング角度
ヘリカル穴あけ
(mm)
ヘリカル角度
最小径
D0 Min.
最大径
D0 Max.
1 × R0.21.251.751.5°
2 × R0.52.53.5
3 × R0.754.55.5
4 × R167
5 × R1.27.59
6 × R1.5911
7 × R1.510.513
8 × R21215
9 × R213.517
10 × R21519
11 × R216.521
12 × R31823
13 × R319.525
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 ランピング加工時の最大傾斜角(E°)

切削条件時の注意

加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。
防火対策を必ず行って下さい。
高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。

 

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 上表はコーナ部円弧補間の動きを前提とした条件表です。コーナ部円弧補間のない加工(直角曲がりなど)では、上表の回転速度50~70%、切込深さ50~80%として下さい。
3. エアブローまたはMQL(オイルミストクーラント)でご使用下さい。
4. 加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等の使用状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
5. 上表は、等高線加工、工具の突出し量が4D(外径×4倍以下)の場合の目安です。
   突出し量が大きな場合は、びびりが発生しやすくなりますので係数を参考に、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。切削速度を下げて、aeを調整して使用することも
   可能です。

 

ランピング加工時の最大傾斜角(E°)

  • ランピング加工、ヘリカル穴あけ時は突出し長さ変化による切削条件調整後、送り速度を50%以下として下さい。

 

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

用途に合わせて選べる2種のラジアスタイプ

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 用途に合わせて選べる2種のラジアスタイプ
■ AE-HFE-H 高送り型
  • 複合ラジアス形状で切削抵抗低減
    L/D=7で高送り加工が可能
  • コーナR仕様:疑似R 形状

■ AE-CRE-H 高能率型
  • 高能率加工を可能にする大きなコーナR
  • コーナR仕様:正R 形状

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
ツールNo.
刃径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-CRE-H-4XR1

4
5
1.6
1
12
6
70
±5
8550031
0~-0.02
3.6
12.61
13.01
13.45
13.92
14.97
1

1個

9,404( 10,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃仕様かつ不等分割刃で高能率
・2段ギャッシュ形状
・高能率な直彫り加工を可能にする刃先仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

AE-CRE-H-4XR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-CRE-H 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型の型番AE-CRE-H-4XR1のページです。
型番AE-CRE-H-4XR1に関する仕様情報を記載しております。

AE-CRE-H 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-CRE-H-13XR3
AE-CRE-H-1XR0.2
AE-CRE-H-2XR0.5
AE-CRE-H-5XR1.2
AE-CRE-H-6XR1.5
AE-CRE-H-7XR1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
ツールNo. 刃径公差 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

28,772円

( 31,649円 )
1個 あり

1日目

13563-12110±885500400~-0.03------3

8,020円

( 8,822円 )
1個 あり

1日目

140.40.23650±585500280~-0.020.853.373.543.713.884.221

8,020円

( 8,822円 )
1個 あり

1日目

240.80.56660±585500290~-0.021.86.486.7577.257.81

9,880円

( 10,868円 )
1個 あり

1日目

5521.215680±585500320~-0.024.515.6816.1816.72--1

11,672円

( 12,839円 )
1個 あり

1日目

652.51.518690±885500330~-0.035.4-----2

15,471円

( 17,018円 )
1個 あり

1日目

7531.5-690±885500340~-0.03------3

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました