(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

178シリーズ サーフテスト(小型表面粗さ測定機)SJ-210シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SJ-210 4MN
178シリーズ サーフテスト(小型表面粗さ測定機)SJ-210シリーズ サーフテスト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
215,900円
税込単価
237,490円

【特長」】・測定室、現場、インラインまであらゆるシーンで活躍・演算結果や測定条...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表面粗さ測定器
  • 測定範囲(mm):
    16.0(X軸)
  • 測定範囲詳細:
    検出部範囲:360μm(-200μm~+160μm)、範囲(分解能):360μm(0.02μm)、100μm(0.006μm)、25μm(0.002μm)
  • 評価曲線:
    断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線
  • 仕様:
    標準駆動タイプ
  • 対応規格:
    JIS B 0601:2001、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:1982、VDA、ISO:1997、ANSI

型番

SJ-210 4MN 解除

Loading...

 
カタログを表示

SJ-210 4MN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
測定力/スタイラス形状
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-210 4MN

4946368848365
4mN/5μmR 90°
4mNタイプ

1個

215,900( 237,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長」】
・測定室、現場、インラインまであらゆるシーンで活躍
・演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました
・充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます
【用途】
・表面粗さの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

178シリーズ サーフテスト(小型表面粗さ測定機)SJ-210シリーズの型番SJ-210 4MNのページです。
型番SJ-210 4MNに関する仕様情報を記載しております。

178シリーズ サーフテスト(小型表面粗さ測定機)SJ-210シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJ-210 0.75MN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 測定力/スタイラス形状 タイプ

253,999円

( 279,399円 )
1個 あり

5日目

49463688482420.75mN/2μmR 60°0.75mNタイプ

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました