(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2310A-10
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ ダイヤルゲージ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ 2310A-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,492円
税込単価
6,041円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・外枠の外径Φ57mm、目...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4以下
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 外枠外径(mm):
    57
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2310A-10 解除

Loading...

2310A-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目盛種類
目盛仕様
指示誤差
裏ぶた仕様
商品仕様
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2310A-10

なし
10
連続目盛
±0~100
15μm
耳金付
宝石入・中2針
4946368841977
-

1個

5,492( 6,041円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2310A-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプの型番2310A-10のページです。
型番2310A-10に関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2044AB-09-KOUSEI
2044AB-KOUSEI
2045A-KOUSEI
2310A-10-KOUSEI
2310AB-10
2310AB-10-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
目盛種類 目盛仕様 指示誤差 裏ぶた仕様 商品仕様 JANコード 仕様

13,698円

( 15,068円 )
1個 あり

23日目

標準添付5連続目盛±0~10012μmショックプルーフ-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

12,384円

( 13,622円 )
1個 あり

23日目

標準添付5連続目盛±0~10012μm上死点ダンパ-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

12,384円

( 13,622円 )
1個 あり

23日目

標準添付5バランス目盛0~50~012μm耳金付上死点ダンパ-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

12,717円

( 13,989円 )
1個 あり

23日目

標準添付10連続目盛±0~10015μm耳金付宝石入・中2針-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

5,492円

( 6,041円 )
1個 あり

4日目

なし10連続目盛±0~10015μm宝石入・中2針4946368841984-

12,717円

( 13,989円 )
1個 あり

23日目

標準添付10連続目盛±0~10015μm宝石入・中2針-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました