(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2928AB
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番) ダイヤルゲージ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番) 2928AB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,421円
税込単価
12,563円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・緩衝機構を採用したミツト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2928AB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
裏ぶた仕様
商品仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2928AB

なし
4
0.1
1.4以下
20
20
2~0~2
40μm
5
1回転未満・ショックプルーフ
4946368842202
1/10回転20μm
-

1個

11,421( 12,563円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています
・多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
・目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2928ABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)の型番2928ABのページです。
型番2928ABに関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2900AB-10-KOUSEI
2900AB-72
2900AB-72-KOUSEI
2928AB-KOUSEI
2929A-62-KOUSEI
2929AB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
目盛仕様 指示誤差 長針1回転
(mm)
裏ぶた仕様 商品仕様 JANコード 指示誤差(MPE) 仕様

20,295円

( 22,325円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.080.0011.5以下20.540~0~403μm0.11回転未満・ショックプルーフ・宝石入-1/10回転2μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

13,851円

( 15,236円 )
1個 あり

2日目

なし0.080.0012.0以下20.540~0~403μm0.11回転未満・ショックプルーフ・防塵・防滴・宝石入49463688421651/10回転2μm-

22,005円

( 24,206円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.080.0012.0以下20.540~0~403μm0.11回転未満・ショックプルーフ・防塵・防滴・宝石入-1/10回転2μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

19,305円

( 21,236円 )
1個 あり

23日目

標準添付40.11.4以下20202~0~240μm51回転未満・ショックプルーフ-1/10回転20μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

16,785円

( 18,464円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.80.012.0以下3340~0~408μm1耳金付1回転未満・ショックプルーフ・防塵・防滴-1/10回転5μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

7,055円

( 7,761円 )
1個 あり

2日目

なし0.80.011.4以下3340~0~408μm11回転未満・ショックプルーフ49463688422261/10回転5μm-

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました