(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2046A-80
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(置針式)(ミツトヨ品番) ダイヤルゲージ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(置針式)(ミツトヨ品番) 2046A-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,368円
税込単価
11,405円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・スピンドルが押し込まれた...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    5.0以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~100
  • 指示誤差:
    15μm
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 商品仕様:
    置針式
  • 外枠外径(mm):
    57
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2046A-80 解除

Loading...

2046A-80 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
裏ぶた仕様
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2046A-80

なし
耳金付
4946368842585
-

1個

10,368( 11,405円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします
・リミット針、外枠クランプはオプションです
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2046A-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(置針式)(ミツトヨ品番)の型番2046A-80のページです。
型番2046A-80に関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(置針式)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2046A-80-KOUSEI
2046AB-80
2046AB-80-KKOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 裏ぶた仕様 JANコード 仕様

18,135円

( 19,949円 )
1個 あり

23日目

標準添付耳金付-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

10,368円

( 11,405円 )
1個 あり

4日目

なし4946368842592-

18,135円

( 19,949円 )
1個 あり

23日目

標準添付-検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました