(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:543-781-10-KOUSEI
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2(ミツトヨ品番) ソクテイコウグ

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2(ミツトヨ品番) 543-781-10-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,645円
税込単価
23,810円

【特長】・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 測定データ出力端子:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

543-781-10-KOUSEI 解除

Loading...

543-781-10-KOUSEI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
目量(mm)
測定力(N)
保護等級
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
裏ぶた仕様
JANコード
電池寿命
仕様
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543-781-10-KOUSEI

標準添付
0.01
1.5以下
-
20
10
0.02mm
耳金付
-
約20000時間(連続使用)、約5年(通常使用)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
150g

1個

21,645( 23,810円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
・オリジンセット(ゼロセット)機能
・カウント方向切換機能
・データ出力機能
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
・表示:6桁LCD、符号
・使用可能姿勢:全姿勢
・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属 モニタ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

543-781-10-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2(ミツトヨ品番)の型番543-781-10-KOUSEIのページです。
型番543-781-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
543-790-10
543-790-10-KOUSEI
543-790B-10-KOUSEI
543-794-10
543-794-10-KOUSEI
543-794B-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 目量
(mm)
測定力
(N)
保護等級 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 裏ぶた仕様 JANコード 電池寿命 仕様 質量

21,384円

( 23,522円 )
1個 あり

2日目

なし0.0011.5以下-220.003mm耳金付4946368863313約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)-150g

30,375円

( 33,413円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.0011.5以下-220.003mm耳金付-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付150g

30,375円

( 33,413円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.0011.5以下-220.003mm-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付140g

24,624円

( 27,086円 )
1個 あり

2日目

なし0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm耳金付4946368863399約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)-155g

33,975円

( 37,373円 )
1個 あり

23日目

標準添付0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm耳金付-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付155g

24,624円

( 27,086円 )
1個 あり

4日目

なし0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm4946368863405約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)-155g

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました