(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2048A-10-KOUSEI
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番) ダイヤルゲージ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番) 2048A-10-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,405円
税込単価
20,246円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・頭部ツマミを回すことによ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~100
  • 指示誤差:
    15μm
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 商品仕様:
    宝石入・中2針・指針調整式
  • 外枠外径(mm):
    57
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
  • 仕様:
    検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2048A-10-KOUSEI 解除

Loading...

2048A-10-KOUSEI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
裏ぶた仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2048A-10-KOUSEI

耳金付

1個

18,405( 20,246円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置を調整できます
・リミット針、外枠クランプはオプションです
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2048A-10-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)の型番2048A-10-KOUSEIのページです。
型番2048A-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2048AB-10-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
裏ぶた仕様

18,405円

( 20,246円 )
1個 あり

23日目

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました