(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1960A
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番) バックプランジャーガタダイヤルゲージ

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番) 1960A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,583円
税込単価
12,741円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・バックプランジャー形ダイ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4以下
  • 戻り誤差(μm):
    4
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 外枠外径(mm):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

1960A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目盛種類
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
商品仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1960A

なし
1
バランス目盛
50~0~50
14μm
1.27
1回転未満・ショックプルーフ・バックプランジャー
4946368843759
1/10回転8μm
-

1個

11,583( 12,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取り付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

1960Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)の型番1960Aのページです。
型番1960Aに関する仕様情報を記載しております。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1160A-KOUSEI
1162A-KOUSEI
1960A-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
目盛種類 目盛仕様 指示誤差 長針1回転
(mm)
商品仕様 JANコード 指示誤差(MPE) 仕様

19,485円

( 21,434円 )
1個 あり

23日目

標準添付5連続目盛0~10016μm1バックプランジャー-1/10回転8μm、1/2回転12μm、1回転14μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

19,485円

( 21,434円 )
1個 あり

23日目

標準添付5逆目盛100~016μm1バックプランジャー-1/10回転8μm、1/2回転12μm、1回転14μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

19,485円

( 21,434円 )
1個 あり

23日目

標準添付1バランス目盛50~0~5014μm1.271回転未満・ショックプルーフ・バックプランジャー-1/10回転8μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました