(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,675円 33,715円
税込単価
40,343円 37,087円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・バックプランジャー形ダイ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0.1
  • 目量(mm):
    0.001
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    50~0~50
  • 指示誤差:
    5μm
  • 長針1回転(mm):
    0.14
  • 商品仕様:
    1回転未満・ショックプルーフ・宝石入・バックプランジャー
  • 外枠外径(mm):
    57
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転2.5μm
  • 仕様:
    検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

型番

2990A-10-KOUSEI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2990A-10-KOUSEI

1個

36,675円

33,715

( 37,087円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取り付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています
・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています
・バックプランジャータイプで0.001mm読みを実現しました
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

Loading...

2990A-10-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)の型番2990A-10-KOUSEIのページです。
型番2990A-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました