(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3・4シリーズ ロングストローク、大形ダイヤルゲージ(ミツトヨ品番)

3・4シリーズ ロングストローク、大形ダイヤルゲージ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,664円 ~ 71,325円  特別価格 
税込価格
12,830円 ~ 78,458円  特別価格 

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・目盛面径を大きくし、読み...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定データ出力端子:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
裏ぶた仕様
商品仕様
外枠外径(mm)
JANコード
指示誤差(MPE)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準添付
10
0.01
1.4以下
連続目盛
3
3
±0~100
15μm
1
耳金付
-
78
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

標準添付
10
0.01
1.4以下
連続目盛
3
3
±0~100
15μm
1
-
78
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

標準添付
10
0.01
1.4以下
バランス目盛
3
3
0~50~0
15μm
1
耳金付
-
78
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

標準添付
10
0.01
1.4以下
バランス目盛
3
3
0~50~0
15μm
1
-
78
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

なし
20
0.01
2.0以下
連続目盛
5
4
±0~100
20μm
1
耳金付
下死点ダンパ
78
4946368843414
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
-

1個

11,664( 12,830円 )

4日目

標準添付
20
0.01
2.0以下
連続目盛
5
4
±0~100
20μm
1
耳金付
下死点ダンパ
78
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

19,755( 21,731円 )

23日目

標準添付
20
0.01
2.0以下
連続目盛
5
4
±0~100
20μm
1
下死点ダンパ
78
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

19,755( 21,731円 )

23日目

標準添付
30
0.01
2.5以下
連続目盛
7
5
±0~100
25μm
1
耳金付
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

24,795( 27,275円 )

23日目

標準添付
30
0.01
2.5以下
連続目盛
7
5
±0~100
25μm
1
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

24,795( 27,275円 )

23日目

標準添付
50
0.01
3.0以下
連続目盛
8
5
±0~100
30μm
1
耳金付
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

39,465円

36,063

( 39,669円 )

23日目

標準添付
50
0.01
3.0以下
連続目盛
8
5
±0~100
30μm
1
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

39,465円

36,063

( 39,669円 )

23日目

なし
80
0.01
3.0以下
連続目盛
9
5
±0~100
45μm
1
耳金付
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
4946368843476
1/10回転12μm、1/2回転17μm、1回転20μm
-

1個

38,151円

36,903

( 40,593円 )

2日目

標準添付
80
0.01
3.0以下
連続目盛
9
5
±0~100
45μm
1
耳金付
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転12μm、1/2回転17μm、1回転20μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

49,185円

44,266

( 48,693円 )

23日目

標準添付
80
0.01
3.0以下
連続目盛
9
5
±0~100
45μm
1
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転12μm、1/2回転17μm、1回転20μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

49,185円

44,266

( 48,693円 )

23日目

標準添付
100
0.01
3.2以下
連続目盛
9
5
±0~100
50μm
1
耳金付
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転12μm、1/2回転17μm、1回転20μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

71,325円

60,533

( 66,586円 )

23日目

標準添付
100
0.01
3.2以下
連続目盛
9
5
±0~100
50μm
1
ショックプルーフ・宝石入・中2針
78
-
1/10回転12μm、1/2回転17μm、1回転20μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

71,325円

60,533

( 66,586円 )

23日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
耳金付
ショックプルーフ・宝石入
78
-
1/10回転2μm、1/2回転3.5μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

22,545( 24,800円 )

23日目

なし
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
78
4946368843407
1/10回転2μm、1/2回転3.5μm、1回転4μm
-

1個

14,337( 15,771円 )

4日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
78
-
1/10回転2μm、1/2回転3.5μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

22,545( 24,800円 )

23日目

標準添付
10
0.01
1.4以下
連続目盛
3
3
±0~100
15μm
1
耳金付
-
92
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

24,615円

24,144

( 26,558円 )

23日目

標準添付
10
0.01
1.4以下
連続目盛
3
3
±0~100
15μm
1
-
92
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

24,615円

24,144

( 26,558円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです
・測定範囲の長い機種も用意しています
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています
・超硬合金製測定子を使用しています
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3・4シリーズ ロングストローク、大形ダイヤルゲージ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました