(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLM-25B/0.4T
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-B マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,867円
税込単価
27,354円

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点です。【特長】・測定面がブレードタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BLM-25B/0.4T 解除

Loading...

 
カタログを表示

BLM-25B/0.4T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
先端形状
JANコード
最大許容誤差JMPE(μm)
最大許容誤差
平行度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLM-25B/0.4T

16~25
0~25
Bタイプ
4946368847412
±3
±3μm
3μm

1個

24,867( 27,354円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点です。
【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径など簡単に正確に測定できます。
・スピンドルは直進式。
・定圧装置付き。
・校正証明書付の型番は、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図が付属しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-Bの型番BLM-25B/0.4Tのページです。
型番BLM-25B/0.4Tに関する仕様情報を記載しております。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BLM-125B-KOUSEI
BLM-150B
BLM-150B-KOUSEI
BLM-25B/0.4T-KOUSEI
BLM-275B
BLM-275B-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
先端形状 JANコード 最大許容誤差JMPE
(μm)
最大許容誤差 平行度

43,515円

( 47,867円 )
1個 あり

23日目

101~200100~125Aタイプ-±4±4μm5μm

37,422円

( 41,164円 )
1個 あり

2日目

101~200125~150Aタイプ4946368847368±4±4μm5μm

48,195円

( 53,015円 )
1個 あり

23日目

101~200125~150Aタイプ-±4±4μm5μm

34,245円

( 37,670円 )
1個 あり

23日目

16~250~25Bタイプ-±3±3μm3μm

62,046円

( 68,251円 )
1個 あり

4日目

201~500250~275Aタイプ4946368847436±6±6μm6μm

75,555円

( 83,111円 )
1個 あり

23日目

201~500250~275Aタイプ-±6±6μm6μm

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました