(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PDM-50B
169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-B マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,615円
税込単価
36,977円

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・スピンドルは直進式・歯車...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量:
    0.01mm
  • 測定子直径:
    20mm
  • 平面度:
    1μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PDM-50B 解除

Loading...

 
カタログを表示

PDM-50B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
最大測定長(範囲選択)(mm)
JANコード
測定範囲
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDM-50B

26~50
4946368847566
25~50mm
±4
4μm
-

1個

33,615( 36,977円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・スピンドルは直進式
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです
・定圧装置付き
【用途】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」の測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-Bの型番PDM-50Bのページです。
型番PDM-50Bに関する仕様情報を記載しております。

169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PDM-100B-KOUSEI
PDM-25B
PDM-25B-KOUSEI
PDM-50B-KOUSEI
PDM-75B
PDM-75B-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 最大測定長(範囲選択)
(mm)
JANコード 測定範囲 最大許容誤差JMPE
(μm)
平行度 仕様

53,145円

( 58,460円 )
1個 あり

23日目

51~100-75~100mm±66μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

30,294円

( 33,323円 )
1個 あり

2日目

16~2549463688475590~25mm±44μm-

40,275円

( 44,303円 )
1個 あり

23日目

16~25-0~25mm±44μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

43,965円

( 48,362円 )
1個 あり

23日目

26~50-25~50mm±44μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

37,746円

( 41,521円 )
1個 あり

4日目

51~100494636884759750~75mm±66μm-

48,555円

( 53,411円 )
1個 あり

23日目

51~100-50~75mm±66μm検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました