(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

227シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ CLM-DKX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

227シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ CLM-DKX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,050円 77,735円
税込単価
93,555円 85,509円

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・スピンドルは直進式・歯車...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4946368736976
  • 最小表示量:
    0.001mm
  • 測定範囲:
    0~10mm
  • 測定子直径:
    14.3mm
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±4
  • 最大許容誤差:
    ±4μm
  • 平行度:
    3μm
  • 平面度:
    1μm

型番

CLM2-10DKX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLM2-10DKX

1個

85,050円

77,735

( 85,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・スピンドルは直進式
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです
・定圧装置付き
【用途】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」の測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

227シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ CLM-DKXの型番CLM2-10DKXのページです。
型番CLM2-10DKXに関する仕様情報を記載しております。

227シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ CLM-DKXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました