(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度直流安定化電源 PPXシリーズ

高精度直流安定化電源 PPXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
146,319円  特別価格 
税込価格
160,951円  特別価格 

PPXシリーズは小型で低ノイズの直流安定化電源です。【特長】・高機能かつ高精度...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 入力種別:
    交流(単相)
  • 入力電圧(V):
    100~240
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    107×313×124
  • 本体質量(g):
    5500
  • インタフェース:
    USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN。RS-232C、RS-485は変換コネクタが必要。LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
  • 入力電圧詳細:
    AC100V/120V/220V/240V(±10%)、50Hz/60Hz

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0~20
0~5
100
電源コード×1、取扱説明書(CD-ROM)×1

1個

146,319円

143,070

( 157,377円 )

-

0~36
0~3
108
電源コード×1、取扱説明書(CD-ROM)×1、テストリード×1、グランドリード×1

1個

146,319( 160,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PPXシリーズは小型で低ノイズの直流安定化電源です。
【特長】
・高機能かつ高精度を実現しています
・初めて熱電対に対応した温度測定・判定機能を搭載しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度直流安定化電源 PPXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました