(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線サーモグラフィカメラ FLIR-XTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線サーモグラフィカメラ FLIR-XTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400,000円
税込単価
440,000円

【特長】・片手で簡単操作のエントリーモデル・シンプルで直感的なコントロール・自...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E6-XT WIFI 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
熱画像解像度
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E6-XT WIFI

-20~550
0.06
240×180(30万画素)
カメラ本体/キャリングケース/USBケーブル/バッテリー×1/充電用ACアダプタ/サポートインフォメーションシール

1個

400,000( 440,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単操作のエントリーモデル
・シンプルで直感的なコントロール
・自動かつフォーカスフリー
・鮮明な画面で測定ツールや設定をナビゲーションできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィカメラ FLIR-XTシリーズの型番E6-XT WIFIのページです。
型番E6-XT WIFIに関する仕様情報を記載しております。

赤外線サーモグラフィカメラ FLIR-XTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました