(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帆布腰下前掛け C-905 F

帆布腰下前掛け C-905 F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的と...

詳細情報を確認する

型番

C-905 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接用保護具材質アラミド繊維
材質詳細#10号綿帆布サイズF
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-905

10個

1,090( 1,199円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布腰下前掛け C-905 Fの型番C-905のページです。
型番C-905に関する仕様情報を記載しております。

帆布腰下前掛け C-905 Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト