(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャープランス SL3-18ネ

シャープランス SL3-18ネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

耐火物の熔断・穿孔、水流のある現場等、過酷で劣悪な環境でも安定した熔断力を発揮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器用品
  • 用途:
    その他
  • 用途詳細:
    熔断用
  • 外径×長さ(mm):
    17.3×3000
  • 種類:
    シャープランス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL3-18

1個

15,800( 17,380円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐火物の熔断・穿孔、水流のある現場等、過酷で劣悪な環境でも安定した熔断力を発揮する、大型シャープランス。
【用途】
・耐火煉瓦の熔断、穿孔
・高熱伝導率材質(銅等)の熔断・穿孔
・コンクリート構造物の熔断、穿孔
・水流の中での鋼板等の熔断、穿孔

カタログ

 

Loading...

SL3-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープランス SL3-18ネの型番SL3-18のページです。
型番SL3-18に関する仕様情報を記載しております。

シャープランス SL3-18ネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました