(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OMA4-50HZ
汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形 ポンプカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,084円 29,082円
税込単価
33,092円 31,990円

【特長】・モーター保護装置を内蔵しています・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    4.2
  • 質量(g):
    5500.0
  • 口径(mm):
    32
  • 出力(kW):
    0.15
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 異物通過径(mm):
    10
  • 使用可能水質:
    汚水
  • 全高(mm):
    376
  • 全長(mm):
    198
  • 全幅(mm):
    203

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OMA4-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

OMA4-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMA4-50HZ

4944792109243
237-4448
50
4

1個

30,084円

29,082

( 31,990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター保護装置を内蔵しています
・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で軽量な小型水中ポンプです
・農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方は様々です
・手軽で軽量な樹脂製ポンプです
・電子式フロートで自動運転が可能です
【用途】
・雨水・湧水の排水用
・各種汚水の排水用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形の型番OMA4-50HZのページです。
型番OMA4-50HZに関する仕様情報を記載しております。

汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OMA4-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 周波数(Hz) 電流(A)

30,084円

( 33,092円 )
1個 あり

4日目

4944792109250237-4449603.8

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました