(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50PUW2.4-50HZ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形) ポンプカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,188円 64,167円
税込単価
79,407円 70,584円

【特長】・汚物が通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています・異物通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渦巻式
  • 材質1:
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 使用可能水質:
    汚水・雑排水・異物を含む液
  • 材質2:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3:
    軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

50PUW2.4-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

50PUW2.4-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
異物通過径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50PUW2.4-50HZ

150
6.5
361-8830
7700.0
50
50
0.4
三相200
2.3
35
374
173
236

1個

72,188円

64,167

( 70,584円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚物が通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています
・異物通過径が大きいので多様な異物を含んだ液に対応できます
【用途】
・浄化槽の原水移送用
・汚物槽・厨房の排水用
・一般雑排水の排水用
【材質】
・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
・ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
・軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)の型番50PUW2.4-50HZのページです。
型番50PUW2.4-50HZに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40PUW2.15S-60HZ
40PUW2.25-50HZ
40PUW2.25-60HZ
50PUW2.4-60HZ
50PUW2.4S-50HZ
50PUW2.4S-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 異物通過径(mm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

55,565円

( 61,122円 )
1個 あり

2日目

1003.8361-88296100.040600.15単相1003.835376176210

66,229円

( 72,852円 )
1個 あり

2日目

1404367-62286800.040500.25三相2001.835363173236

66,229円

( 72,852円 )
1個 あり

2日目

1304361-88346800.040600.25三相2001.735363173236

72,188円

( 79,407円 )
1個 あり

2日目

1506.5361-88267700.050600.4三相2002.135374173236

72,188円

( 79,407円 )
1個 あり

2日目

1506.5361-8833780050500.4単相1007.335374173236

65,625円

( 72,188円 )
1個 あり

2日目

1506.5361-8837780050600.4単相1006.535374173236

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました