(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緊急排水ポンプユニット"GR型"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緊急排水ポンプユニット"GR型"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,382,669円
税込価格
1,520,936円

【特長】・専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    2000
  • 全揚程(m):
    10
  • 質量(g):
    190000.0
  • 材質1:
    羽根車:FCD700
  • 口径(mm):
    150
  • 出力(kW):
    5.5
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質2:
    主軸:SUS420J2
  • 材質3:
    ケーシング:FC200
  • 材質4:
    台車:SPH+SS/MCナイロンタイヤ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
256-4128
50
23

1個

1,382,669( 1,520,936円 )

19日目

256-4129
60
21.4

1個

1,382,669( 1,520,936円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減します
・機動性に優れた専用台車を装備しています
・耐久性に優れたポンプを採用し、毎分2m3の吐出し能力を確保します
【用途】
・河川流域浸水時の内水排除用
・アンダーパス冠水時の排水用
・排水機場への仮設配置による機能強化用
【材質】
・羽根車:FCD700
・主軸:SUS420J2
・ケーシング:FC200
・台車:SPH+SS/MCナイロンタイヤ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急排水ポンプユニット"GR型"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました