(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5417-48X15-1P
超高分子量ポリエチレンテープ5417 ポリエチレンテープ

超高分子量ポリエチレンテープ5417 5417-48X15-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,143円
税込単価
29,857円

【特長】・基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5417-48X15-1P 解除

Loading...

5417-48X15-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5417-48X15-1P

48
4589492601545
256-7143
209.100

1個

27,143( 29,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です
・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します
・帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます
・静電気の発生も防止します
【用途】
・製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に
・帯電防止用途に
【材質】
・基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(帯防黒色)
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

5417-48X15-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレンテープ5417の型番5417-48X15-1Pのページです。
型番5417-48X15-1Pに関する仕様情報を記載しております。

超高分子量ポリエチレンテープ5417のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5417-25X15-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

14,670円

( 16,137円 )
1個 あり

4日目

254589492601538256-7141109.650

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました