(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動交互内蔵形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40PSFW2.4S-60HZ
樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動交互内蔵形) ポンプカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,188円 64,167円
税込単価
79,407円 70,584円

【特長】・クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渦巻式
  • 材質1:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 使用可能水質:
    汚水・浄化槽処理水・溜水
  • 材質2:
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 材質4:
    モータフレーム:SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

40PSFW2.4S-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

40PSFW2.4S-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
異物通過径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40PSFW2.4S-60HZ

50
14
367-6208
7900.0
40
60
0.4
単相100
6.5
8
374
173
236

1個

72,188円

64,167

( 70,584円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました(吐出量200l/min以上)
【用途】
・各種水処理プラントの消泡、排水用
・各種産業における汚水の排水用
・雨水・湧水の排水用
【材質】
・ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
・主軸:SUS304
・モータフレーム:SUS304
【セット内容】
・キャブタイヤケーブル
・特殊ねじ込み相フランジ
・地上銘板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動交互内蔵形)の型番40PSFW2.4S-60HZのページです。
型番40PSFW2.4S-60HZに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動交互内蔵形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40PSFW2.25S-60HZ
40PSFW2.4-50HZ
40PSFW2.4-60HZ
50PSFW2.75-50HZ
50PSFW2.75-60HZ
50PSFW21.5-50HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 異物通過径(mm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

66,474円

( 73,121円 )
1個 あり

19日目

5010367-62177900.040600.25単相1005.18374173236

72,188円

( 79,407円 )
1個 あり

19日目

5014367-6220780040500.4三相2002.38374173236

72,188円

( 79,407円 )
1個 あり

19日目

5014367-6216780040600.4三相2002.18374173236

74,373円

( 81,810円 )
1個 あり

19日目

10015367-62119100.050500.75三相2003.78388173236

74,373円

( 81,810円 )
1個 あり

19日目

10015367-62139100.050600.75三相2003.38388173236

145,765円

( 160,342円 )
1個 あり

19日目

20019.5367-62091690050501.5三相2007.313435206295

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました