(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
403,051円  特別価格 
税込価格
443,356円  特別価格 

【特長】・通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献し、高効率を実現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    1400
  • 質量(g):
    166000.0
  • 材質1:
    羽根車:FCD500
  • 口径(mm):
    100
  • 出力(kW):
    5.5
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 異物通過径(mm):
    35
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
  • 材質2:
    ケーシング:FC250
  • 材質3:
    サクションカバー:FCD500
  • 材質4:
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 全高(mm):
    930
  • 全長(mm):
    410
  • 全幅(mm):
    685

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
348-0179
50
24.3

1個

403,051円

343,077

( 377,385円 )

19日目

12.5
348-0177
60
23

1個

403,051円

343,077

( 377,385円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献し、高効率を実現しております
・スマッシュ機構によりポンプの閉塞リスクを大幅に低減しており、通過性を確保しています
・高効率と通過性で二酸化炭素削減や省エネ、維持管理の省人化など、SDGsにも貢献します
【用途】
・公共トイレなどの汚水処理設備に
・し尿処理場、畜産設備、古紙再生工場などに
・各種設備・産業に
【材質】
・羽根車:FCD500
・ケーシング:FC250
・サクションカバー:FCD500
・軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト