(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:32PNW2.15-50HZ
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形) ポンプカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,615円 47,638円
税込単価
55,677円 52,402円

【特長】・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(渦流)形羽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渦巻式
  • 材質1:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 使用可能水質:
    汚水・雑排水
  • 材質2:
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

32PNW2.15-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

32PNW2.15-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
異物通過径(mm)
液温(℃)
材質3
材質4
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32PNW2.15-50HZ

80/150
5/2
367-6138
5600.0
32
50
0.15
三相200
1.4
10
0~40
軸封(メカニカルシール):SiC
-
376
176
210

1個

50,615円

47,638

( 52,402円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(渦流)形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
【用途】
・浄化槽・小規模処理場の排水用
・厨房の雑排水用
・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
・夾雑物を含む汚水の排水用
・雨水・湧水の排水用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)の型番32PNW2.15-50HZのページです。
型番32PNW2.15-50HZに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
32PNW2.15-60HZ
32PNW2.15S-50HZ
32PNW2.15S-60HZ
40PNW2.25-50HZ
40PNW2.25-60HZ
40PNW2.25S-50HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 異物通過径(mm) 液温(℃) 材質3 材質4 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

50,615円

( 55,677円 )
1個 あり

2日目

80/1505/2367-61355600.032600.15三相2001.3100~40軸封(メカニカルシール):SiC-376176210

50,615円

( 55,677円 )
1個 あり

2日目

80/1505/2367-61396100.032500.15単相1004100~40軸封(メカニカルシール):SiC-376176210

50,615円

( 55,677円 )
1個 あり

2日目

80/1505/2367-61366100.032600.15単相1003.8100~40軸封(メカニカルシール):SiC-376176210

63,144円

( 69,458円 )
1個 あり

2日目

806.5367-61326800.040500.25三相2001.810-軸封(メカニカルシール):SiC-363173236

63,144円

( 69,458円 )
1個 あり

2日目

806.5367-61336800.040600.25三相2001.710-軸封(メカニカルシール):SiC-363173236

63,144円

( 69,458円 )
1個 あり

2日目

806.5367-6140780040500.25単相1006.110-軸封(メカニカルシール):SiC-374173236

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました