(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:140B
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式) コテイハンドルシキダイシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,714円 46,470円
税込単価
66,785円 51,117円

【特長】・鋼板製のため、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢な台車です。台車の四隅に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ハンドル:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質2:
    仕上げ:フタル酸塗装
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    230
  • タイプ:
    ハンドル折り畳み式
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:黒ゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

140B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
適合ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

140B

22500.0
337-7269
870
520
4BFB

1個

60,714円

46,470

( 51,117円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板製のため、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢な台車です。台車の四隅にクッションゴムを標準装備しております
・保管時、ハンドルの折り畳みが可能なため積み重ねができます。積み重ねは5段まで可能です
・キャスターから出る騒音を軽減し、始動抵抗も軽い静流キャスターを採用しております
【用途】
・工場での運搬作業
・資材の運搬
【材質】
・床:スチール
・ハンドル:スチール(メッキ仕上げ)
・仕上げ:フタル酸塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)の型番140Bのページです。
型番140Bに関する仕様情報を記載しております。

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
140C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 適合ストッパー

57,225円

( 62,948円 )
1個 あり

19日目

27500.0337-73279706204CFB

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました